TPS61087EVM-317

TPS61087EVM-317

지금 주문하기

개요

The TPS61087EVM-317 facilitates evaluation of the TPS61087 high frequency, high efficiency DC/DC converter. The evaluation module accepts an input voltage of 2.5 V to 6 V and generates an output voltage of 15 V with a maximum switch current of 3.2 A minimum.

특징
2.5 V to 6.0 V Input Voltage Range18.5 V Boost Converter with 3.2 A Switch Current650 kHz/1.2 MHz Selectable Switching FrequencyAdjustable Soft-StartThermal ShutdownUndervoltage Lockout
DC/DC 컨버터
TPS61087 — 18.5V, 3.2A, 650MHz/1.2MHz 스텝업 DC/DC 컨버터 TPS61087-Q1 — 18.5V, 3.2A, 650kHz, 1.2MHz 스텝업 DC/DC 컨버터(강제 PWM 모드, AEC-Q100 인증)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61087EVM-317 — TPS61087 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61087EVM (Rev. A) 2009. 1. 20
인증서 TPS61087EVM-317 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2