TPS61088Q1EVM-037

TPS61088Q1EVM-037

지금 주문하기

개요

TPS61088-Q1은 11mΩ 전원 스위치 및 13mΩ 정류기 스위치가 포함되고 전력 밀도가 높은 완전 통합 동기 부스트 컨버터로, 휴대용 시스템에 고효율 소형 솔루션을 제공합니다. TPS61088-Q1은 2.7V~12V의 넓은 입력 전압 범위를 제공하여 단일 셀 또는 2셀 리튬 배터리를 사용하는 애플리케이션을 지원합니다. 이 장치는 스위치 전류 용량이 10A이며 최대 12.6V의 출력 전압을 제공할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.7~12V
  • 출력 전압 범위: 4.5~12.6V
  • VIN = 3.3V, VOUT = 9V, IOUT = 2A에서 최대 90% 효율성
  • 저부하에서 PFM 모드와 강제 PWM 모드 중에서 선택
  • 저항 프로그래머블 스위치 피크 전류 제한
  • 스위칭 주파수 조정 가능: 200kHz~2.2MHz
DC/DC 컨버터
TPS61088-Q1 10A 완전 통합 동기 부스트 컨버터, AEC-Q100 인증
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61088Q1EVM-037 — Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61088Q1EVM-037 Boost converter evaluation module for TPS61088-Q1

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61088Q1EVM-037 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018. 10. 15
인증서 TPS61088Q1EVM-037 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024. 1. 26