TPS61089EVM-742

TPS61089EVM-742

지금 주문하기

개요

TPS61089는 19mΩ 주 전원 스위치와 27mΩ 정류기 스위치를 갖춘 완전 통합형 동기 부스트 컨버터입니다. 이 장치는 휴대용 장비를 위한 고효율 및 작은 크기의 전원 솔루션을 제공합니다. TPS61089는 2.7V~12V의 넓은 입력 전압 범위를 제공하여 단일 셀 또는 2셀 리튬 이온/폴리머 배터리를 사용하는 애플리케이션을 지원합니다. TPS61089는 스위치 전류 용량이 7A이며 최대 12.6V의 출력 전압을 제공할 수 있습니다.

특징

  • 2.7~12V 입력 전압 범위
  • VIN = 3.3V, VOUT = 9V, IOUT = 2A에서 최대 90% 효율성
  • 최대 7A의 저항 프로그래머블 피크 전류 제한
  • 조정 가능한 스위칭 주파수: 200kHz~2.2MHz
  • 13.2V에서 내부 출력 과전압 보호
DC/DC 컨버터
TPS61089 — 2.0mm x 2.5mm VQFN 패키지의 12.6V, 7A 완전 통합 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61089EVM-742 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61089

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61089EVM-742 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61089

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61089EVM-742 User's Guide 2016. 4. 7
인증서 TPS61089EVM-742 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2