TPS61090EVM-029

TPS61090 평가 모듈

TPS61090EVM-029

지금 주문하기

개요

The TPS61090EVM-029 is an evaluation tool for the TPS61090 inductive step-up converter in QFN-16 package which can supply voltages up to 5.5V from a 1.8-V to 5.5-V input. The TPS61090EVM-029 uses a TPS61090 adjustable output step-up converter and the appropriate external components to provide a 5-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM can also be used to evaluate other options of the TPS6109x family. Please follow the instructions in the User's Guide of the EVM.

특징

The development tool includes:

  • A tested TPS61090EVM-029 evaluation module with TPS61090RSA IC
  • A user's guide (SBVU003) that contains:
    • Schematic
    • Bill of materials
    • Component placement
    • Layout and setup of the EVM
  • A datasheet of the TPS6109x family of devices (SLVS484)
DC/DC 컨버터
TPS61090 1.8Vin, 2A 스위치, 96% 효율의 부스트 컨버터 TPS61091 3.3V 출력, 500mA, 96% 효율의 부스트 컨버터, 20uA, QFN-16 TPS61092 5V 출력, 500mA, 96% 효율의 부스트 컨버터, 20uA, QFN-16
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61090EVM-029 — TPS61090 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61090EVM-029 TPS61090 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61090EVM-029 User's Guide 2003. 10. 9
인증서 TPS61090EVM-029 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2