TPS61093EVM-519

TPS61093EVM-519

지금 주문하기

개요

The TPS61093EVM-519 facilitates evaluation of the TPS61093 low input, 20V/1.1A step-up DC/DC converter.

특징
  • Input range: 1.6V to 6V
  • Integrated power diode and input/output isolation
  • 1.2MHz switching frequency
  • 20V internal switch FET with 1.1A current
  • Overload protection
  • Overvoltage protection
  • Programmable Soft Start-up
  • Load discharge passes after IC shutdown
DC/DC 컨버터
TPS61093 통합 전원 다이오드와 입력/출력 절연을 지원하는 저입력 20V/1.1A 스텝업 DC/DC 컨버터 TPS61093-Q1 전력 다이오드, AEC-Q100 전원이 통합된 오토모티브, 6VIN, 17VOUT, 1.1A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61093EVM-519 — TPS61093EVM-519 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61093EVM-519 TPS61093EVM-519 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61093EVM-519 2009. 10. 10
인증서 TPS61093EVM-519 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2