TPS61094EVM-066

TPS61094EVM-066

지금 주문하기

개요

TPS61094는 입력과 출력 사이에 바이패스 스위치가 있는 동기식 양방향 벅/부스트 컨버터입니다. 이 장치는 전자계량기 및 슈퍼 커패시터 백업 전원 애플리케이션을 위한 전원 공급 장치 솔루션을 제공합니다. TPS61094는 넓은 입력 전압 범위와 최대 5.5V의 출력 전압을 제공합니다. TPS61094가 슈퍼캡을 충전하는 벅 모드에서 작동하는 경우 충전 전류와 충전 종료 전압은 2개의 외부 저항기를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다. TPS61094가 부스트 모드에서 작동할 경우 출력 전압은 외부 저항기를 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.7V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 2.7V~5.4V
  • 밸리 전류 제한: 1.7A(최소)
  • 2mm x 3mm WSON 패키지
DC/DC 컨버터
TPS61094 — 슈퍼커패시터 관리를 지원하는 60nA 정동작 전류 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61094EVM-066 — TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61094EVM-066 — TPS61094 bi-directional buck/boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-010264 — 슈퍼 커패시터 백업을 사용한 MCU 기반 의료용 경보 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61094EVM-066 User's Guide PDF | HTML 2021. 1. 26
인증서 TPS61094EVM-066 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2021. 9. 7