TPS610981EVM-674

TPS610981 초저 정동작 전류 부스트 평가 모듈

TPS610981EVM-674

지금 주문하기

개요

The TPS61098 provides an ultra-low quiescent power supply solution for products powered by either a single cell or two-cell alkaline, one-cell coin cell battery or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery. It integrates a load switch or LDO, and can provide two separate output power rails. The main output VMAIN is an always-on output with 2V minimum voltage, and the additional output VSUB is the output of internal load switch or LDO, designed to supply a peripheral device.

The TPS61098 can provide total output currents up to 30 mA at a 3.3V output even when input voltage is decreased to 0.7V. The boost is based on a hysteretic controller topology using synchronous rectification to obtain maximum efficiency at minimal quiescent currents.

특징

  • 300 nA ultra-low IQ in Light Load
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON Package
  • Integrated LDO/Load Switch
  • Up to 80% Efficiency at 10 μA Load Current
  • Two Modes Controlled by MODE pin

DC/DC 컨버터
TPS61098 저입력 전압, 4.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터 - LDO 통합 TPS610981 저입력 전압, 3.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터(LDO 통합) TPS610982 저입력 전압, 4.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터 - LDO 통합 TPS610985 부하 스위치가 통합된 저입력 전압, 3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터 TPS610986 부하 스위치가 통합된 저입력 전압, 3.3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터 TPS610987 LDO 및 VSUB 활성 방전을 지원하는 4.3V 출력 전압 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS610981EVM-674 — TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS610981EVM-674 TPS610981 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS610981 Evaluation Module User's Guide 2015. 6. 19
인증서 TPS610981EVM-674 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2