TPS610985EVM-782

TPS610985 초저 정동작 전류 부스트 평가 모듈

TPS610985EVM-782

지금 주문하기

개요

TPS610985는 단일 셀 또는 2셀 알카라인, 1셀 코인 셀 배터리 또는 1셀 리튬 이온 또는 리튬 폴리머 배터리로 구동되는 제품에 초저 정동작 전원 공급 솔루션을 제공합니다. 부하 스위치가 통합되어 있으며 두 개의 개별 출력 전원 레일을 제공할 수 있습니다. 주 출력 VMAIN은 최소 전압이 3V인 상시 출력이며, 추가 출력 VSUB는 주변 기기에 전원을 공급하도록 설계된 내부 부하 스위치의 출력입니다.

TPS610985는 입력 전압이 0.7V로 낮아진 경우에도 3V 출력에서 최대 40mA의 총 출력 전류를 제공할 수 있습니다. 부스트는 최소 정동작 전류에서 최대 효율을 얻기 위해 동기 정류를 사용하는 이력 컨트롤러 토폴로지를 기반으로 합니다.

특징
  • 경부하에서 300nA 초저 IQ
  • 1.5mm x 1.5mm 6-SON 패키지
  • 통합 부하 스위치
  • 10μA 부하 전류에서 최대 80% 효율
  • MODE 핀으로 제어되는 두 가지 모드
DC/DC 컨버터
TPS610985 부하 스위치가 통합된 저입력 전압, 3V 출력 전압, 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS610985EVM-782 — TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS610985EVM-782 TPS610985 Ultra Low Quiescent Current Boost Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS610985 EVM User's Guide 2016. 2. 24
인증서 TPS610985EVM-782 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2