TPS61099EVM-023

TPS61099EVM-023

지금 주문하기

개요

TPS61099x 장치는 1-µA 초저 입력 정동적 전류를 지원하는 동기 부스트 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 0.7V~5.5V입니다. 이 장치는 1.8V~5.5V 사이의 고정 및 조정 가능한 출력 전압을 지원합니다. 인덕터 피크 전류 제한은 3.3V 입력에서 5V, 300mA를 출력할 수 있는 1A(일반)입니다. 평가 보드는 TPS61099x의 DRV 패키지 버전을 평가하도록 제작되었습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.7V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 1µA의 정동작 전류
  • 1A 스위치 피크 전류 제한(일반)
  • 셧다운 중 실제 연결 끊김
DC/DC 컨버터
TPS61099 800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61099EVM-023 TPS61099xDRV Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61099EVM-023 Evaluation Module 2018. 4. 3
인증서 TPS61099EVM-023 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2