TPS61099EVM-768

TPS61099EVM-768

지금 주문하기

개요

TPS61099는 단일 셀 또는 2셀 알칼라인 또는 단일 셀 코인 배터리로 구동되는 제품을 위한 초저 정동작 전류 전원 공급 솔루션을 제공합니다. 이 장치는 경부하 조건에서 정동작 전류 소비량이 800nA에 불과하며, 10uA 부하에서 최대 70%의 효율을 달성할 수 있습니다. 또한 비활성화되면 진정한 셧다운 기능을 지원합니다.

특징
  • 경부하에서 800nA 초저 IQ
  • 0.8A 스위치 피크 전류 제한(최소)
  • 고정 출력 전압 버전 사용 가능
  • 셧다운 중 진정한 연결 끊김
  • 10μA 부하에서 70% 이상의 효율
DC/DC 컨버터
TPS61099 800nA 초저 정동작 전류의 0.7Vin 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61099EVM-768 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61099

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61099EVM-768 Boost Converter Evaluation Module for TPS61099

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017. 6. 23
인증서 TPS61099EVM-768 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2