TPS61120EVM-205
TPS61120 평가 모듈
TPS61120EVM-205
개요
The TPS61120EVM-205 is an evaluation tool for the TPS61120 inductive boost converter with LDO in 4x4mm2 QFN. The boost stage can supply voltages up to 5.5V from input voltages in the range of 1.8V to 5.5V. The LDO stage can supply voltages down to 0.9V from input voltages in the range of 1.5V to 7V. The EVM is configured to supply a 3.3V output voltage from the adjustable boost stage and 1.5V from the adjustable LDO stage.
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS61120EVM-205 — TPS61120 Evaluation Module
TPS61120EVM-205 — TPS61120 Evaluation Module
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS6112xEVM-205, For Dual Output, Single-Cell Boost Converter User's Guide (Rev. A) | 2008. 6. 2 | ||
| 인증서 | TPS61120EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |