TPS61140EVM-157

TPS61140EVM-157

지금 주문하기

개요

The TPS61140EVM-157 is an evaluation tool for the TPS6114x family. This is a dual channel, single Inductor Boost Converter which is ideal for driving the OLED sub-display and white LED backlight for the LCD main display in clam shell phones.

특징
  • Input Voltage: 3 V to 6 V
  • Output Voltage: up to 27 V each (max)
  • Switch current Limit: 0.7 A (max)
  • Efficiency: 83% (max)
  • Built in Power Diode and Soft-start
  • Input to Output isolation
  • Over voltage & Short circuit protection
  • Built in 1.2 MHz fixed switching frequency
  • Up to 30 kHz dimming frequency
  • Package: 3x3 QFN-10
백라이트 LED 드라이버
TPS61140 — 2x 27V, 700mA 스위치, 1.2MHz 부스트 컨버터 - 28V OVP를 지원하는 싱글 인덕터 흰색 LED 및 OLED 드라이버 TPS61141 — 2x 27V, 700mA 스위치, 1.2MHz 부스트 컨버터 - 22V OVP를 지원하는 싱글 인덕터 흰색 LED 및 OLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61140EVM-157 — TPS61140EVM Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS61140EVM-157 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2