TPS61169EVM

TPS61169EVM

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS61169EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61169, which are WLED driver providing highly integrated solutions for single-cell Li-ion battery powered backlight for small and media form factor LCD display.  The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-5.5 V, and provides a 20mA output current for a single string LEDs.

특징
  • Single-channel WLED driver
  • Adaptive boost output for LED voltage
백라이트 LED 드라이버
TPS61169 TPS61169 38V 고전류 부스트 WLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61169EVM — TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61169EVM TPS61169EVM WLED Driver Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS61169 Evaluation Module 2014. 11. 11
인증서 TPS61169EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2