TPS61170EVM-316

TPS61170EVM-316

지금 주문하기

개요

The TPS61170EVM-316 facilitates evaluation of the TPS61170 1.2A High Voltage Boost Converter in a SEPIC configuration.

특징
3 V to 18 V Input Voltage Range High Output Voltage: Up to 38 V 1.2 A Integrated Switch 1.2 MHz Fixed Switching Frequency Programmable reference voltage using PWM signal or Easyscale Built-in Soft Start
DC/DC 컨버터
TPS61170 — 2x2mm QFN 패키지의 1.2A 스위치, 38V 고압 부스트 컨버터 TPS61170-Q1 — 3V~18V 넓은 입력 범위, 1.2A 부스트 컨버터(2mm x 2mm QFN 패키지, AEC-Q100 인증)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61170EVM-316 — TPS61170EVM-316 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61170EVM-316 (Rev. A) 2008. 9. 25
인증서 TPS61170EVM-316 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2