TPS61175EVM-326

TPS61175EVM-326

지금 주문하기

개요

The TPS61175EVM-326 facilitates evaluation of the TPS61175 3-A High Voltage Boost Converter IC.

특징
  • 2.9-V to 18-V Input Voltage Range
  • 3A, 40V Internal Switch
  • High Efficiency Power Conversion: Up to 93%
  • Frequency Set by External Resistor: 200-kHz to 2.2-MHz
  • Synchronous External Switching Frequency
  • User Defined Soft Start into Full Load
  • Skip-Switching Cycle for Output Regulation at Light Load
DC/DC 컨버터
TPS61175 — 소프트 시동 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터 TPS61175-Q1 — 소프트 시작 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61175EVM-326 — TPS61175 12V 입력, 24V 출력, 1.2A 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61175EVM-326 — TPS61175 12V 입력, 24V 출력, 1.2A 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61175EVM-326 2008. 12. 17
인증서 TPS61175EVM-326 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
정오표 TPS61175PWP Errata 2013. 10. 25