TPS61176EVM-566

TPS61176EVM-566

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS61176EVM-566 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61176 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for tablet or notebook PCs, which can support single-cell battery input directly. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 2.7V-6.5V, and provides a 125mA maximum output current for 6-channel LEDs. For a single channel, there can be 10 to 12 LEDs in series if TI’s WLEDEVM-260 (WLED Load Board) is used.

특징

Multi-channel
Adaptive to a variety of load
Mixed mode dimming supportive

  • Multi-channel
  • Adaptive to a variety of load
  • Mixed mode dimming supportive

백라이트 LED 드라이버
TPS61176 — 싱글 셀 리튬 이온 배터리 입력을 지원하는 고효율 6채널 WLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61176EVM-566 — High Efficient 6-Channel WLED Driver Supporting Single-Cell Li-Ion Battery Input Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 TPS61176EVM-566 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2