TPS61178EVM-792

TPS61178EVM-792

지금 주문하기

개요

TPS61178EVM은 부스트 컨버터 TPS61178의 전기 및 열 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 평가 모듈의 구성 요소는 6V~12V 입력, 16V 출력 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 다른 작동 조건에 대해 데이터시트에 따라 외부 부품을 수정할 수 있습니다.

특징
  • 넓은 VIN 범위: 2.7V~20V
  • 유연한 VOUT 범위: 4.5V~20V
  • 200kHz~2.2MHz의 외부 주파수 동기화
  • 최대 10A의 프로그래머블 전류 제한
  • 셧다운 중 부하 분리
DC/DC 컨버터
TPS61178 — 부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61178EVM-792 — TPS61178 20-V, 10-A, Fully-Integrated Synchronous Boost Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
4개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61178 Evaluation Board 2017. 2. 14
인증서 TPS61178EVM-792 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
애플리케이션 노트 Optimizing the Radiated EMI of TPS61178EVM 2018. 3. 14
애플리케이션 노트 The bq27426 Performace Under Dynamic Battery Voltage for Portable Audio Applicat 2017. 10. 9