TPS61181AEVM-259

TPS61181AEVM-259

지금 주문하기

개요

The TPS61181AEVM-259 user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS6118xEVM-259 evaluation module (EVM). This EVM contains either Texas Instruments' TPS61181 (-001 build) or TPS61182 (-002 build) or TPS61181A (-003 build)-based WLED power solutions, each of which provides up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. A separate EVM, WLEDEVM-260, contains eight strings of 10 series WLEDs and connects to the TPS6118x EVMs via a 14-pin ribbon cable to simplify evaluation. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram for the TPS61181/2/1AEVM.

특징
  • 4.5 V to 24 V Input Voltage
  • 38V Maximum Output Voltage
  • Integrated 1.5 A/40 V MOSFET
  • 1.0-MHz Switching Frequency
  • Adaptive Boost Output to WLED Voltages
  • Small External Components
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sinks of 30 mA
  • Up to 10 WLED in Series
  • 1% Typical Current Matching and Accuracy
  • Up to 1000:1 PWM Brightness Dimming
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
백라이트 LED 드라이버
TPS61181A 노트북 애플리케이션용 6 스트링 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61181AEVM-259 — Evaluation Module for TPS61181A Six Strings LED Driver for Notebook Application

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61181AEVM-259 Evaluation Module for TPS61181A Six Strings LED Driver for Notebook Application

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 2011. 5. 12
인증서 TPS61181AEVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2