TPS61182EVM-259

TPS61182EVM-259 평가 모듈

TPS61182EVM-259

지금 주문하기

개요

The TPS61182EVM-259 facilitates evaluation of the TPS61182 1.5 A White LED Driver for Notebooks. The TPS61182 IC has a built-in high efficiency boost regulator with integrated 1.5 A/40 V power MOSFET. The six current sink regulators provide high precision current regulation and matching. In total, the device can support up to 60 WLED.

특징
  • 5 V to 24 V Input Voltage
  • Integrated 1.5 A 40 V MOSFET
  • 1.0 MHz/1.3 MHz Switching Frequency
  • Boost Output Auto-Adaptive to WLED Voltages
  • Integrated Loop Compensation
  • Six Current Sink of 25 mA
  • 100:1 PWM Brightness Dimming Range
  • Minimized Output Ripple Under PWM Dimming
  • Driver for Input/Output Isolation PFET
  • True Shutdown
  • Over Voltage Protection
  • WLED Open/Short Protection
  • Built-in Soft Start
백라이트 LED 드라이버
TPS61182 LDO 및 1.3MHz 스위칭 주파수를 지원하는 노트북용 1.5A 흰색 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61182EVM-259 — TPS61182EVM-259 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61182EVM-259 TPS61182EVM-259 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61181EVM-259 / TPS61182EVM-259 (Rev. B) 2011. 5. 12
인증서 TPS61182EVM-259 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2