TPS61187EVM-528

TPS61187EVM-528

지금 주문하기

개요

The TPS61183/7EVM-528 evaluation module contains Texas Instruments' either the TPS61183 or TPS61187 IC configured as a WLED power solution providing up to six independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptopcomputers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

특징
  • 4.5V to 24V input voltage
  • 38V maximum output voltage
  • Integrated 2A 40V MOSFET
  • 300 kHz to 1 MHz Programmable Switching Frequency
  • Adaptive boost output to WLED voltages
  • Small external components
  • Integrated loop compensation
  • Six current sinks of 30mA max.
  • 1.5% (typ.) current matching
백라이트 LED 드라이버
TPS61187 — PWM 인터페이스 및 자동 위상 변이 기능을 지원하는 노트북용 WLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61187EVM-528 — TPS61187EVM-528 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61183EVM-528 User's Guide. (Rev. A) 2011. 12. 14
인증서 TPS61187EVM-528 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2