TPS61193EVM

TPS61193EVM

지금 주문하기

개요

The TPS61193EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of this device.  The  TPS61193EVM uses the TPS61193 to drive up to 3 LED strings (up to 12 LEDs each, 36 LEDs together) for LCD backlighting with high efficiency.  Information about output voltage and current ratings of TPS61193EVM can also be found in the TPS61193 datasheet.  Power supply connection for the battery and test points for each signal can be found on the evaluation board.  LED brightness can be controlled by external PWM signal.  Separate LED board can be used as a load or it is possible to connect LCD panel to the output connector.

특징
  • Input voltage 4.5 to 40V
  • Output voltage up to 45V
  • Three LED channels
  • Output curent 100 mA/channel
  • Switching frequency 300 kHz to 2.2 MHz
차량용 LED 드라이버
TPS61193 — 낮은 EMI, 고성능 3채널 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61193EVM — TPS61193 3채널 LED 드라이버 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61193EVM — TPS61193 3채널 LED 드라이버 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015. 10. 9
인증서 TPS61193EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPS61193Q1EVM — 차량용 조명을 위한 TPS61193-Q1 3채널 LED 드라이버 평가 모듈