TPS61194Q1EVM

TPS61194Q1EVM

지금 주문하기

개요

TPS61194Q1EVM EVM(평가 모듈)은 설계자들이 이 장치의 작동과 성능을 평가하도록 지원합니다.  TPS61194Q1EVM은 TPS61194-Q1를 사용하여 높은 효율성의 LCD 백라이팅을 위해 최대 4개의 LED 스트링(각각 최대 12개 LED, 총 36개 LED)을 구동할 수 있습니다.  TPS61194Q1EVM의 출력 전압 및 전류 정격에 대한 정보는 TPS61194-Q1 데이터시트에서도 확인할 수 있습니다.  배터리용 전원 공급 장치 연결부와 각 신호에 대한 테스트 포인트는 평가 보드에서 확인할 수 있습니다.  LED 밝기는 외부 PWM 신호로 제어할 수 있습니다.  별도의 LED 보드를 부하로 사용하거나 LCD 패널을 출력 커넥터에 연결할 수 있습니다.

특징
  • 4.5V~40V의 입력 전압
  • 출력 전압 최대 45V
  • LED 채널 4개
  • 채널당 출력 전류 100mA
  • 스위칭 주파수(300KHz~2.2MHz)
차량용 LED 드라이버
TPS61194-Q1 — 오토모티브 조명을 위한 낮은 EMI, 고성능 4채널 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61194Q1EVM — TPS61194-Q1 4-Channel LED Driver for Automotive Lighting Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS61194xEVM Evaluation Module 2016. 1. 5
인증서 TPS61194Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상