TPS61196EVM-600

TPS61196EVM-600

지금 주문하기

개요

The Texas Instruments TPS61196EVM-600 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS61196 , which are multi-channel WLED drivers providing highly integrated solutions for LCD TV backlight. The EVM is designed to operate from an input voltage source ranging from 10V-30 V, and provides a 787mA output current for 6-channel LEDs.

특징
  • Multi-channel
  • Adaptive Boost output for LED voltage
  • Independent PWM dimming for Each String
백라이트 LED 드라이버
TPS61196 — 각 스트링에 독립형 PWM 조광을 지원하는 6 스트링 400mA WLED 드라이버

 

차량용 LED 드라이버
TPS61196-Q1 — 각 스트링에 독립형 PWM 조광을 지원하는 6 스트링 400mA WLED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61196EVM-600 — 6-String 400-mA WLED Driver with Independent PWM Dimming for Each String Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61196EVM-600 User's Guide (Rev. A) 2014. 2. 25
인증서 TPS61196EVM-600 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2