TPS61199EVM-598

TPS61199EVM-598

지금 주문하기

개요

This TPS61199EVM-598 contains the Texas Instruments TPS61199, a WLED power solution providing up to eight independently regulated current outputs using a single inductor step-up (boost) converter. The current outputs are ideal for driving a WLED backlight in notebook/laptop computers. This user's guide includes EVM specifications, recommended test setup, bill of materials, and a schematic diagram. This user's guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS61199 evaluation module (EVM)

특징
  • 8V to 30V Input Voltage
  • Thermal Shutdown Protection
  • Integrated High-Power Boost Controller
  • 20-pin SOP Package and TSSOP Package
  • Adaptive Boost Output for LED Voltages
  • Drive up to Eight LED Strings in Parallel
  • Maximum 65mA for Each LED String
  • 3% Current Matching Between Strings
  • 5000:1 PWM Dimming Ratio at 200Hz
  • MOSFET Over-current Protectio
  • Programmable LED Short Protection
백라이트 LED 드라이버
TPS61199 — LCD 모니터 백라이팅용 흰색 LED 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61199EVM-598 — Evaluation Module for TPS61199 White LED Driver for LCD Monitors Backlighting

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61199EVM-598 EVM for TPS61199 WLED Driver for LCD Monitor Backlighting 2011. 1. 4
인증서 TPS61199EVM-598 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상