TPS61202EVM-179

TPS61202EVM-179

지금 주문하기

개요

The TPS61202EVM-179 is an evaluation module for the TPS61202 low input voltage synchronous boost converter. The TPS61202 provides a power supply solution for products powered by either a single-cell, two-cell, or three-cell alkaline, NiCd or NiMH, or one-cell Li-Ion or Li-polymer battery.

특징
  • Input voltage: 0.3 V to 5.5 V
  • Startup into full load at 0.5 V input voltage
  • Fixed output voltage: 5 V
  • Switch current limit: 1.5 A (max)
  • More than 90% efficiency at:
    • 600 mA output current at 3.3 V (VIN ≥ 1.2 V)
    • 600 mA output current at 5 V (VIN ≥ 3.3 V)
  • Quiescent current: < 55 μA
  • Package: 3x3 QFN
DC/DC 컨버터
TPS61202 — 1.3A 스위치, 3mm x 3mm QFN을 지원하는 0.3V 입력 전압, 5V 고정 출력 전압 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61202EVM-179 — TPS61202EVM-179 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6120xEVM-179 2007. 4. 2
인증서 TPS61202EVM-179 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2