TPS61220EVM-319
TPS61220EVM-319 평가 모듈
TPS61220EVM-319
개요
The TPS61220EVM-319 facilitates evaluation of the TPS61220 low input voltage boost converter.
특징
- Up to 95% Efficiency
- More than 80% Efficiency at Wide Area of Typical Operating Points
- Ultra-Low Device Quiescent Current
- Startup Under Load at 0.7V Input Voltage
- Operating Input Voltage Range:0.7 V to 5.5 V
- Pass-Through Function during Shutdown
- Overvoltage Protection
- Overtemperature Protection via Thermal Shutdown Functionality
DC/DC 컨버터
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module
TPS61220EVM-319 — TPS61220EVM-319 Evaluation Module
설계 파일
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS61220EVM-319 User's Guide | 2009. 2. 2 | ||
| 인증서 | TPS61220EVM-319 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019. 1. 2 |