TPS61230AEVM-767

TPS61230AEVM-767

지금 주문하기

개요

TPS61230AEVM은 고전류, 고효율 부스트 컨버터 TPS61230A의 전기 및 열 성능을 평가하기 위한 것입니다. TPS61230A의 외부 부품은 대부분의 일반 애플리케이션 조건을 반영하도록 선택되며, 특별한 요구 사항을 충족하기 위해 TPS61230A 데이터시트를 기반으로 수정할 수 있습니다.

특징
  • 6A 스위칭 전류를 위한 22mΩ/20mΩ MOSFET 2개
  • 1.15MHz 준정속 스위칭 주파수
  • 경부하 시 절전 모드
  • Vin > Vout 작동을 지원하는 패스스루 모드
  • 회로 평가 보드 주문 가능
DC/DC 컨버터
TPS61230A 2.0mm x 2.0mm QFN 패키지의 5V/6A 고효율 스텝업 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61230AEVM-767 — Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61230AEVM-767 Evaluation Board for TPS61230A 6A High Efficiency Boost Converter in 2-mm × 2-mm QFN Package

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61230A Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017. 1. 5
인증서 TPS61230AEVM-767 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2