TPS61236EVM-676

TPS61236EVM-676

지금 주문하기

개요

This EVM is used to evaluate the synchronous boost converter TPS61236, which features 3A output current at 5V VOUT, < 3µA ultra-low current and programmable output current limit. The EVM can also be used to evaluate the fixed 5.1V version TPS61235. In this case the feedback resistors are removed and the FB pin of the device is connected directly to VOUT pin.

특징
  • 3A Output Current at 5V Output Voltage
  • Up to 97% Efficiency Synchronous Boost Converter
  • <3µA ultra-low IQ to Support Always-On Application
  • Programmable Average Output Current Limit
  • Inactive Status Indication
DC/DC 컨버터
TPS61235P — 8A 밸리 전류, 5.1V 고정 출력 전압 동기 부스트 컨버터 TPS61236P — 8A 밸리 전류, 조정 가능한 출력 전압 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61236EVM-676 — TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61236EVM-676 — TPS61236 Large Current Boost Converter Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61236-PWR676 User's Guide (Rev. A) 2015. 6. 11
인증서 TPS61236EVM-676 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2