TPS61253AEVM-803

TPS61253AEVM-803

지금 주문하기

개요

2.3V~5.5V의 넓은 입력 전압 범위를 지원하는 TPS6125xA는 전압 범위가 확장된 리튬 이온 배터리로 구동되는 애플리케이션을 지원합니다. 이 장치는 조정된 3.5MHz 스위칭 주파수에서 작동합니다. TPS6125xA는 강제 PWM 모드 또는 PFM 모드에서 유연하게 구성할 수 있습니다. PFM 모드는 낮은 부하에서 높은 효율로 배터리 수명을 연장하는 반면, 강제 PWM 모드는 잡음에 민감한 애플리케이션에 적합합니다. TPS6125xA는 또한 경부하 조건에서 낮은 음향 잡음을 가능하게 하는 초음파 모드 옵션을 제공합니다. 셧다운 동안 부하는 배터리에서 완전히 분리됩니다.

특징
  • 2.3~5.5V 입력 전압 범위
  • Vout = 5.0V, Vin ≥ 3.3V 조건에서 Iout ≥ 1.5A 연속 지원
  • 3.5MHz 스위칭 주파수
  • 50µA 정동작 전류
  • 셧다운 동안 실제 부하 연결 끊김
DC/DC 컨버터
TPS61253A — 1.2mm x 1.3mm WCSP의 3.8MHz, 5V/4A 부스트 TPS61253E — 1.2mm x 1.3mm WCSP 패키지의 3.8MHz, 5.25V/4A 부스트 컨버터 TPS61253F — 1.2mm x 1.3mm WCSP-9 패키지의 3.8MHz, 5V, 4.5A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61253AEVM-803 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61253A

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61253AEVM-803 User's Guide 2016. 3. 16
인증서 TPS61253AEVM-803 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2