TPS61253EVM-766

TPS61253EVM-766

지금 주문하기

개요

The TPS6125XEVM-766 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61253, TPS61258 and TPS61259 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz high efficiency, fixed output voltages up to 5.1-V, Chip Scale step-up dc-dc converters. The user's guide for this EVM includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x device can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current limited allowing external load (e.g. audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, the quiescent current is reduced to 22µA. Input current in shutdown mode is less than 1µA (typ), which maximizes battery life. The TPS6125x offers a very small solution size due to minimum amount of external components. It allows the use of small inductors and input capacitors to achieve a very small solution size.

특징
  • Efficiency: 93% at 3.5MHz Operation
  • 22µA Quiescent current in Standby Mode
  • Wide Input voltage: 2.3V to 5.5V
  • Output voltage: 4.5V to 5.1V
  • Output Current ≥1000mA at VOUT = 5.0V, VIN ≥3.3V
DC/DC 컨버터
TPS61253 — 3.5MHz, 5V, 1.5A 부하 부스트 컨버터(1.2mm x 1.3mm WCSP)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61253EVM-766 — TPS61253 Chip Scale step-up dc-dc converters, 3.5-MHz high efficiency Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61253EVM-766 — TPS61253 Chip Scale step-up dc-dc converters, 3.5-MHz high efficiency Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6125xEVM-766, 3.5-MHZ HIGH EFFICIENCY STEP-UP CONVERTER IN CHIP SCALE 2012. 5. 30
인증서 TPS61253EVM-766 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2