TPS61254EVM-711

TPS61254EVM-711

지금 주문하기

개요

The TPS6125XEVM-711 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS61254 and TPS61256 (TPS6125x) devices, a series of 3.5-MHz, up to 5.5-V, step-up dc-dc converters. This user's guide includes EVM specifications, the schematic diagram, bill of materials, and board layout. The TPS6125x device provides a power-supply solution for products powered by either a three-cell alkaline, NiCd or NiMH battery, or a single-cell Li-Ion or Li-polymer battery. The wide input voltage range is ideal for portable power applications such as mobile phones or computer peripherals. In addition, the TPS6125x can also maintain its output biased at the input voltage level. In this mode, the synchronous rectifier is current-limited, and allows external loads (for example, an audio amplifier) to be powered with a restricted supply. In this mode, quiescent current is reduced to 18 μA. Input current in shutdown mode is less than 5 μA in order to maximize battery life.

특징
  • Up to 92% Efficiency
  • VIN Range from 2.3 V to 5.5 V
  • 18-μA Quiescent Current in Standby Mode
  • 30-μA Quiescent Current in Normal Operation
  • 100% Duty-Cycle Mode when VIN > VOUT
  • Selectable Standby Mode or True Load Disconnect During Shutdown
  • Double-sided, two-active-layer printed circuit board (PCB) with all components on top side
  • Active converter area of approximately 25 mm2
DC/DC 컨버터
TPS61254 — 1.2mm x 1.3mm WCSP, 3.5MHz, 4.5V, 800mA 로드 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61254EVM-711 — Evaluation Module for TPS61254, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61254EVM-711 — Evaluation Module for TPS61254, Tiny Boost Converter with Input Current Limit and Bypas

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6125xEVM User Guide 2011. 9. 18
인증서 TPS61254EVM-711 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상