TPS61260EVM-673

TPS61260EVM-673

지금 주문하기

개요

This user’s guide describes the TPS6126x evaluation module (EVM) and how to perform a stand-alone evaluation to allow the EVM to interface with the system and host. The TPS61260EVM-673 converter is programmed from the factory to deliver a 3.3-Vdc output voltage for a continuous load of up to 100 mA. The boost converter can be enabled or disabled with the JP1 shunt jumper. Other options with a fixed output voltage are available.

특징
  • Up to 95% Efficiency
  • More than 50 mA Output Current at 3.3 V (VIN > 0.9 V)
  • Input Voltage Range from 0.8 V to 4.0 V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 1.8 V to 4.0 V
  • Programmable Average Output Current from 10 mA to 100 mA
  • Up to 700 mA Switch Current Rating
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Low Quiescent Current
  • Dynamic Switch Current Limit
  • Advanced Softstart
  • Quasi Fixed Frequency Operation at 2.5 MHz
  • Output Overvoltage Protection
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Undervoltage Lockout
DC/DC 컨버터
TPS61260 — 출력 전압을 조정할 수 있는 초저입력 전압 부스트 컨버터 TPS61261 — 3.3 출력 전압을 지원하는 초저입력 전압 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61260EVM-673 — Evaluation Module for TPS61260 Tiny Low Input Voltage Boost Converter with Adjustable Output Voltage

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61260EVM-673 — Evaluation Module for TPS61260 Tiny Low Input Voltage Boost Converter with Adjustable Output Voltage

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6126x, Low-Input Voltage, Boost Converter Evaluation Module 2011. 6. 8
인증서 TPS61260EVM-673 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2