TPS61281EVM-586

TPS61281EVM-586

지금 주문하기

개요

The TPS61281EVM-586 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS61281 device, a 2.3MHz step-up dc-dc with integrated Pass-Through Mode. The TPS61281 device provides a power supply solution for products powered by either by a Li-Ion, Nickel-Rich, Silicon Anode, Li-Ion or LiFePO4 battery. The wide input voltage range is ideal to power single cell portable applications like smart-phones or Tablet PCs. The TPS61281 is capable of handling a input voltage range from 2.3V up to 4.8V. The integrated Pass-Through Mode allows the user to guarantee a minimum Output Voltage with a very high efficiency.

특징
  • 95% Efficiency at 2.3MHz Operation
  • Integrated Pass-Through Mode (35mΩ)
  • Wide VIN Range From 2.3V to 4.8V
  • Supports Large Range of Output Capacitance
  • Simple Logic Control Interface
DC/DC 컨버터
TPS61281D — 패스스루 모드를 지원하는 2.3MHz 3A 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61281EVM-586 — TPS61281EVM-586 - 패스스루 모드를 지원하는 부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61281EVM-586 — TPS61281EVM-586 - 패스스루 모드를 지원하는 부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6128xEVM-586 User's Guide (Rev. B) 2018. 4. 2
인증서 TPS61281EVM-586 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2