TPS61288EVM-064

TPS61288EVM-064

지금 주문하기

개요

TPS61288은 18V, 15A 동기 부스트 컨버터입니다. TPS61288은 다음과 같이 낮은 온 저항의 두 가지 전원 FET를 통합합니다. 6.5mΩ 스위칭 FET 및 8.5mΩ 정류기 FET.

2.0V(2.4V 상승)에서 18V의 넓은 입력 전압은 단일 셀 리튬 이온 배터리, 멀티 셀 리튬 이온 배터리 또는 조정된 3.3V, 5V 및 12V 전원 레일로 구동되는 일반적인 애플리케이션을 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.0V~18V
  • 출력 전압 범위: 4.5V~18V
  • 피크 전류 제한: 15A(최소)
  • 2.5mm x 3mm HotRod 패키지
DC/DC 컨버터
TPS61288 — 18V, 15A 동기식 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V, 15A 스위치 전류 동기 부스트용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61288EVM-064 — TPS61288 18V, 15A 스위치 전류 동기 부스트용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61288EVM-064 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020. 11. 19
인증서 TPS61288EVM-064 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 7. 31