TPS61291EVM-569

TPS61291EVM-569

지금 주문하기

개요

The TPS61291EVM-569 facilitates the evaluation of the TPS61291 Low IQ Boost Converter with Bypass Mode device.  The device outputs a user-selectable output voltage of 2.5V, 3V, or 3.3V.  Available output current depends on the input voltage and output voltage but is generally around 200 mA for most applications.

특징
  • 5.7 µA IQ
  • 15 nA Bypass Mode
  • 0.9V to 5V Input Voltage Range
  • 2.5V, 3V, or 3.3V Output Voltage
  • 200 mA Output Current at 3.3Vout from a 1.8V Input Voltage
DC/DC 컨버터
TPS61291 — 저 IQ 부스트 컨버터(15nA 바이패스 작동 지원)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61291EVM-569 — Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61291EVM-569 — Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61291EVM-569 Evaluation Module 2014. 9. 17
인증서 TPS61291EVM-569 EC Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019. 1. 2