TPS61322EVM-001

TPS61322EVM-001

지금 주문하기

개요

TPS61322x는 이력 전류 제어 토폴로지를 기반으로 하는 고성능, 고효율 동기 부스트 컨버터입니다. TPS61322는 알카라인 배터리, 코인 셀 배터리, 리튬 이온 배터리 또는 리튬 폴리머 배터리로 구동되는 시스템을 위해 설계되었습니다. 입력 전압 범위는 0.9V~5.5V이며, 시동 후 최소 입력 전압은 0.8V입니다. TPS61322는 6µA의 정동작 전류를 소비하며 저부하에서 높은 효율을 달성합니다. TPS61322x는 동기 및 비동기 작동을 모두 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 0.9V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 1.8V~5.5V
  • 6µA의 정동작 전류
  • 동기 및 비동기 작동을 모두 지원
  • 저부하에서 단일 펄스 PFM 작동 모드
  • 셧다운 중 패스스루
DC/DC 컨버터
TPS61322 6uA 정동작 전류, 1.8A 스위치 전류 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61322EVM-001 — Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61322EVM-001 Boost Converter Evaluation Module for TPS61322DBZ

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61322-BMC001 Evaluation Module (Rev. A) 2017. 11. 7
인증서 TPS61322EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2