TPS61372EVM-033

TPS61372EVM-033

지금 주문하기

개요

TPS61372는 단락 보호 및 부하 분리 기능이 내장된 완전 통합 동기 부스트 컨버터입니다. 이 장치는 3.6A 전류 제한으로 최대 16V의 출력 전압을 지원할 수 있습니다. 입력 전압 범위는 2.5V~5.0V입니다. 이 평가 보드는 VOUT = 12V에서 TPS61372를 평가하도록 제작되었습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5V
  • 출력 전압 범위: 최대 16V
  • 스위치 전류 제한: 3.6 A
  • 셧다운 또는 출력 단락 시 부하 분리
  • 선택 가능한 자동 PFM/강제 PWM 모드
DC/DC 컨버터
TPS61372 — 부하 분리 기능을 갖춘 16V/3.6A 동기 부스트
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61372EVM-033 — TPS61372YKB Evaluation Board

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61372EVM-033 Evaluation Board User's Guide PDF | HTML 2018. 4. 24
인증서 TPS61372EVM-033 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2