TPS61376EVM-NSYNC

TPS61376EVM-NSYNC

지금 주문하기

개요

TPS61376은 입력 2.9V~25V에서 작동하는 고전압 비동기 부스트 컨버터 통합형 25V, 4.5A 스위치입니다. 부하 분리 및 입력 DC 전류 제한 기능은 비동기 구성에서 VP와 SW 핀 사이에 고압측 N 채널 FET를 연결하여 구현할 수 있습니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.9V~25V
  • 출력 전압 범위: 최대 25V
  • 최대 3A의 프로그래머블 입력 DC 전류 제한
  • 최대 4.5A의 피크 인덕터 전류 제한
  • I²C 인터페이스
DC/DC 컨버터
TPS61376 — 25V, 4.5A, 부스트 컨버터, 2.5% 정확도 입력 평균 전류 제한 및 실제 분리
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376 DC 입력 전류 제한 및 구성 가능한 부하 분리를 지원하는 부스트 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61376EVM-NSYNC — TPS61376 DC 입력 전류 제한 및 구성 가능한 부하 분리를 지원하는 부스트 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61376 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023. 3. 3
인증서 TPS61376EVM-NSYNC EU RoHS Declaration of Comformity (DoC) 2022. 1. 19