TPS61378Q1EVM-060

TPS61378Q1EVM-060

지금 주문하기

개요

TPS61378Q1EVM-060을 사용하면 선택적 부하 분리 기능을 지원하는 TPS61378-Q1 완전 통합 동기 부스트 컨버터를 평가할 수 있습니다. 이 장치는 최대 4.8A의 프로그래머블 전류 제한 및 최대 18.5V 출력 전압으로 조정 3.3V 또는 5V 레일에서 부스팅되어 차량용 애플리케이션을 위한 포스트 부스트로 적합합니다. 2.3V~14V의 입력 전압과 25µA의 낮은 정동작 전류를 지원합니다.

TPS61378-Q1에는 최대 2.2MHz 스위칭 주파수, 확산 스펙트럼 옵션, 외부 클록 동기화, 선택 가능한 자동 PFM 또는 FPWM 모드, 히컵 모드 과전류 방지 및 175 C 열 셧다운을 포함하여, 차량용 애플리케이션에 필요한 모든 주요 기능이 있습니다.

특징
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • 5V 일반(3.3V~6.5V) 입력 전압 및 9V 출력 전압 애플리케이션에 최적화된 EVM
  • 5V 입력에서 1.7A 부하 및 3.3V 입력에서 1.1A 부하 지원
  • 확산 스펙트럼을 사용한 2.2MHz 스위칭 주파수
DC/DC 컨버터
TPS61378-Q1 — 부하 분리 기능이 있는 18.5V 출력, 4.8A 동기 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61378Q1EVM-060 — TPS61378QRTE 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61378Q1EVM-060 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2020. 9. 11
인증서 TPS61378Q1EVM-060 EU Declaration of Comformity (DoC) 2020. 8. 7