TPS61379Q1EVM-082

TPS61379Q1EVM-082

지금 주문하기

개요

TPS61379-Q1은 부하 분리 기능이 통합된 완전 통합 동기 부스트 컨버터입니다. 이 장치는 2A의 전류 제한 및 최대 18.5V 출력 전압으로 차량용 애플리케이션을 위한 포스트 부스트로 적합합니다. 또한 2.3V~14V의 입력 전압과 25µA의 낮은 정동작 전류를 지원합니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.3V~14V
  • 출력 전압 범위: 4.0V~18.5V
  • 차량용 애플리케이션을 위한 인증 획득
  • 스위치 피크 전류 제한: 2 A
  • 확산 스펙트럼 주파수 변조
DC/DC 컨버터
TPS61378-Q1 부하 분리 기능이 있는 18.5V 출력, 4.8A 동기 부스트 컨버터 TPS61379-Q1 25µA,11uA 정동작 전류 벅-부스터 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61379Q1EVM-082 — TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61379Q1EVM-082 TPS61379Q1 25uA IQ synchronous boost converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61379Q1EVM-082 Evaluation Module PDF | HTML 2021. 4. 12
인증서 TPS61379Q1EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021. 3. 16