TPS61382AQEVM-158

TPS61382AQEVM-158

지금 주문하기

개요

TPS61382AQEVM-158은 0V~12V의 백업 배터리 전압 범위와 최대 40V의 주 배터리 전압에서 작동하여 양방향 작동을 달성합니다. 이 EVM은 부스트 모드에서 최대 5.5A(3.6V BUB 기준) 및 6.2V 출력을 지원하며, 충전기 모드에서는 50~500mA의 충전 전류를 지원합니다. 장치 기능은 I2C 인터페이스를 사용하여 조정할 수 있습니다.

특징
  • 부스트 모드에서의 BUB(백업 배터리) 전압: 0.5V~12V, 시동 시 최소 전압 3V
  • 최대 40V까지 absmax(VOUT 핀) 지원
  • 최대 12V의 부스트 출력 전압
  • 상태 핀 및 I2C에 의한 오류 또는 작동 상태 표시
  • 백업 배터리 SOH(성능 상태) 감지
  • 주파수: 차량용 애플리케이션의 경우 2.2MHz
DC/DC 컨버터
TPS61382A-Q1 — 벅/LDO 충전기 및 배터리 상태 감지를 지원하는 차량용, 2.2MHz, 36V, 15A 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61382AQEVM-158 — TPS61382A-Q1 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61382AQEVM-158 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2025. 11. 12
인증서 TPS61382AQEVM-158 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2025. 12. 23