TPS61388Q1EVM-093은 프로토타입 평가 모듈로, 수량이 한정되어 있습니다.
TPS61388Q1EVM-093
TPS61388-Q1 평가 모듈
TPS61388Q1EVM-093
개요
TPS61388Q1EVM은 다양한 입력 전압, 출력 전압 및 부하 조건에서 TPS61388Q1의 동작과 성능을 평가하는 데 도움이 됩니다. 이 EVM은 9V~16V 입력 전압과 30V 출력 전압 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 EVM에는 입력 전압 측정을 위한 TP1 및 TP2, 출력 전압 측정을 위한 TP3 및 TP6, SW 측정을 위한 TP7, 루프 테스트를 위한 TP4 및 TP5의 테스트 포인트가 있습니다.
특징
- 1A의 출력 전류
- VIN = 9V, VOUT = 30V, IOUT = 0.5A에서 최대 89% 효율성
- Vin > 30V일 때 패스스루
- 선택 가능한 자동 PFM과 강제 PWM 모드
- 출력 과전압 보호
- 외부 클록과의 동기화 기능
주문 및 개발 시작
평가 보드
TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 평가 모듈
TPS61388Q1EVM-093 — TPS61388-Q1 평가 모듈
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM User's guide | TPS61388Q1EVM-093 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025. 9. 22 | |
| 인증서 | TPS61388Q1EVM-093 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025. 8. 20 |