TPS61390EVM-020

TPS61390EVM-020

지금 주문하기

개요

TPS61390은 전류 미러 및 샘플/홀드 회로가 통합된 스텝업 컨버터로, 광학 리시버의 APD(애벌런치 포토다이오드)를 바이어싱하고 모니터링하도록 설계되었습니다. TPS61390은 2.5V~5.5V 범위의 입력에서 최대 85V 출력을 지원합니다. 스위칭 피크 전류는 최대 800mA이며 스위칭 주파수는 1.2MHz입니다.

특징
  • 입력 전압 범위: 2.5V~5.5V
  • 출력 전압 범위: 최대 85V
  • 최소 응답 시간이 350ns인 샘플/홀드
  • 광학 범위: ±3dB 정확도
  • 전류 미러 비율: 1:5 및 4:5
  • 스위칭 주파수: 1.2MHz
DC/DC 컨버터
TPS61390 — 전류 미러 및 샘플 앤 홀드를 지원하는 85-VOUT 부스트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS61390EVM-020 — Boost converter evaluation module for TPS61390

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS61390EVM-020 Evaluation Module PDF | HTML 2018. 4. 2
인증서 TPS61390EVM-020 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020. 4. 20