TPS62050EVM-234

TPS62050EVM-234

지금 주문하기

개요

The TPS62050EVM-234 is an evaluation tool for the TPS62050 95% efficient, 800-mA inductive step-down converter in MSOP-10, which can supply voltages down to 0.7V from a 2.7-V to 10-V input. The TPS62050EVM-234 uses a TPS62050 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 3.3-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

DC/DC 컨버터
TPS62050 — MSOP-10의 조정 가능, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62051 — MSOP-10의 조정 가능, 800mA, 10V Vin, 향상된 LBI, 스텝다운 컨버터 TPS62052 — MSOP-10의 1.5V 출력, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62054 — MSOP-10의 1.8V 출력, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터 TPS62056 — MSOP-10의 3.3V 출력, 800mA, 10V Vin, 95% 효율의 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62050EVM-234 — TPS62050 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62050EVM-234 — TPS62050 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62050 and TPS62052 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021. 7. 2
인증서 TPS62050EVM-234 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2