TPS62060EVM-663

TPS62060EVM-663

지금 주문하기

개요

The TPS62060EVM-663 is a fully assembled and tested platform for evaluating the performance of the TPS62060 1.6-A step-down converter. This document includes schematic diagrams, printed-circuit board (PCB) layout, bill of materials, and test data. Throughout this document, the abbreviations EVM, TPS62060EVM, and the term evaluation module are synonymous with the TPS62060EVM-663 unless otherwise noted.

특징
  • Input voltage range: 2.7 V to 6 V
  • Adjustable output voltage: 0.8 V to VIN
  • Up to 1.6-A output current
  • Power Save mode/ 3-MHz fixed-PWM mode
  • Clock dithering
DC/DC 컨버터
TPS62060 — 2x2 SON 패키지, 3MHz, 1.6A 스텝다운 컨버터 TPS62061 — 2x2mm SON 패키지, Vout=1.8V, 3MHz, 1.6A 스텝다운 컨버터 TPS62063 — 2x2mm SON 패키지, Vout=3.3V, 3MHz, 1.6A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62060EVM-663 — TPS62060EVM-663 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

SLVC334.ZIP (216 KB)

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62060EVM-663 User's Guide 2010. 9. 7
인증서 TPS62060EVM-663 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2