TPS62065-67EVM-347

3MHz 2A 스텝다운 컨버터용 평가 모듈

TPS62065-67EVM-347

지금 주문하기

개요

The TPS62065-67EVM-347 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS62065 and TPS62067 2A Step-Down Converter.

특징
  • 3MHz switching frequency
  • VIN range from 2.3V to 6V
  • 3 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode
  • Fixed Frequency PWM Mode
  • Power Good Output
  • Output Voltage accuracy in PWM mode ±1.5%
  • Output discharge function
  • Fixed output voltage options
  • Typ. 18 μA Quiescent current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage positioning
  • Clock dithering
  • Features less than 22mm2 solution size
DC/DC 컨버터
TPS62065 2x2 SON 패키지, 3MHz, 2A 스텝다운 컨버터 TPS62065-Q1 2x2 SON 패키지의 3MHz 2A 차량용 스텝다운 컨버터 TPS62067 2x2 SON 패키지, 3MHz, 2A 스텝다운 컨버터 TPS62067-Q1 2×2 SON 패키지의 오토모티브 3MHz 2A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62065-67EVM-347 — Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-050000 Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 및 Zynq®-7000 FPGA용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62065-67EVM-347 Evaluation Module for 3MHz, 2A Step-Down Converter

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-01480 Xilinx Zynq® UltraScale+™ ZU2CG−ZU5EV MPSoCs용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계 TIDA-050000 Xilinx Artix®-7, Spartan®-7 및 Zynq®-7000 FPGA용 통합 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62065-67EVM-347 User Guide (Rev. A) 2015. 11. 18
인증서 TPS62065-67EVM-347 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
백서 Complete Wireless M-Bus Solution (Rev. B) 2014. 11. 5