TPS62080EVM-641

TPS62080EVM-641

지금 주문하기

개요

The TPS62080EVM-641 is an evaluation module (EVM) for TPS62080. 1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter. The TPS6208x focuses on high-efficiency, step-down conversion over a wide output current range. At medium-to-heavy loads, the converter operates in PWM mode and automatically enters PFM or Power Save mode operation at light-load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. To maintain high efficiency at very low load or no load currents, a Snooze mode with an ultralow quiescent current (5 μA) is implemented, which maintains the output voltage. This function increases the run-time of battery- driven applications and keeps the standby current at its lowest level to meet green energystandards targeting for a low standby current. To address the requirements of powering supply rails, the internal compensation circuit allows a large selection of external output capacitor values ranging from 10 μF up to 100 μF. The TPS6208x operates at a nominal frequency of 3 MHz. With its DCS-Control™ architecture, excellent load transient performance, and output voltage regulation, accuracy is achieved.The robust architecture and safety features allow perfect system integration. The device is available in 2 x 2-mm package with thermal PAD.

특징
  • DCS-ControlTM Architecture for Fast Transient Regulation
  • Snooze Mode for 5.5μA Ultra Low Quiescent Current
  • 2.3V to 6.0V Input Voltage Range
  • Supports High Output Capacitance up to 100μF
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Power Save Mode for Light Load Efficiency
  • Output Discharge Function
  • Short Circuit Protection
  • Power Good Output
  • Thermal Shutdown
DC/DC 컨버터
TPS62080 — 2x2mm SON 패키지, 출력 전압을 조정할 수 있는 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터 TPS62080A — 1.2A 고효율 스텝 다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) TPS62081 — SNOOZE 모드를 지원하는 1.2A 넓은 범위 고효율 스텝다운 컨버터 1.8Vout(최소) TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62080EVM-641 — 1.2A, 고효율, 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62080EVM-641 — 1.2A, 고효율, 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 2012. 2. 21
인증서 TPS62080EVM-641 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2