TPS62085EVM-169

TPS62085EVM-169 DCS-컨트롤 및 히컵 단락을 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

TPS62085EVM-169

지금 주문하기

개요

The TPS62085EVM-169 is designed to help the user easily evaluate and test the operation and functionality of the TPS62085. The EVM converts a 2.5-V to 6-V input voltage to a regulated 1.2-V output voltage that delivers 3 A. The TPS62085 enables a very small total solution size of 62 sq. mm.

특징
  • 2.5V to 6V Input Voltage Range
  • 3A Output Current
  • 62 sq. mm solution size

Related Terms

  • DC-DC converter IC
  • DC/DC Converters‎
  • DC-DC converter circuits
DC/DC 컨버터
TPS62085 2x2 HotRod 패키지, DCS 제어 및 히컵 단락 보호를 지원하는 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62085EVM-169 — TPS62085EVM-169 DCS-컨트롤 및 히컵 단락을 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62085EVM-169 TPS62085EVM-169 DCS-컨트롤 및 히컵 단락을 지원하는 3A 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

설계 파일

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide User's Guide for TPS62085EVM_169 2013. 10. 4
인증서 TPS62085EVM-169 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2