TPS62088AEVM-187

TPS62088AEVM-187

지금 주문하기

개요

TPS62088AEVM-187은 0.4mm 피치의 초소형 1.2mm x 0.8mm WCSP 패키지에 DCSControl™ 을 지원하는 TPS62088A 3A 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있습니다. EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력을 제공합니다. TPS62088A는 SSD(Solid State Drive), 웨어러블, 스마트폰과 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 효율적이고 작은 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 3A의 출력 전류
  • 1mm의 최대 솔루션 높이
  • 총 솔루션 크기 12mm2
  • 4μA 정동작 전류
DC/DC 컨버터
TPS62088A — 강제 PWM을 지원하는 2.4V~5.5V 입력, 3A, 스텝다운 컨버터(1.2mm x 0.8mm WCS 패키지)
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62088AEVM-187 — TPS62088A 3-A output, 1% VOUT accuracy synchronous step-down converter evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TPS6208xA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022. 5. 20
인증서 TPS62088AEVM-187 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022. 6. 9