TPS62088YWCEVM-084

TPS62088YWCEVM-084

지금 주문하기

개요

TPS62088YWC 평가 모듈(EVM)은 0.3mm 피치의 초소형 1.2mm x 0.8mm WCSP 패키지에서 DCS-Control을 지원하는 TPS62088 3A 스텝다운 컨버터를 평가할 수 있습니다. EVM은 최대 솔루션 높이가 1mm이고 2.4V~5.5V 입력 전압에서 1% 정확도의 1.8V 출력 전압을 출력합니다. TPS62088YWC는 SSD(솔리드 스테이트 드라이브), 웨어러블 및 스마트폰과 같은 공간 제약적인 애플리케이션을 위한 POL(Point-of-Load) 컨버터를 위한 고효율 소형 솔루션입니다.

특징
  • 2.4V~5.5V 입력 전압 범위
  • 1% 피드백 전압 정확도(전체 -40°C~+125°C TJ 이상)
  • 3A의 출력 전류
  • 12mm2의 총 솔루션 높이
  • 6핀 전원 향상 WCSP 패키지(1.2mm x 0.8mm x 0.3mm)
DC/DC 컨버터
TPS62088 — 1.2mm x 0.8mm WCSP 안에 2.4V-5.5V 입력, 초소형 6핀 3A 스텝다운 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TPS62088YWCEVM-084 — 1%의 출력 정확도를 지원하는 초소형 칩 스케일 패키지 3A, 스텝다운 컨버터 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TPS62088YWCEVM-084 — 1%의 출력 정확도를 지원하는 초소형 칩 스케일 패키지 3A, 스텝다운 컨버터 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Using the TPS62088EVM-084 2019. 5. 22
인증서 TPS62088YWCEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 29